UW 95-F/S - Průchodková svorka
1713225

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 232 A, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 25 mm, barva: šedá. Vnější polovina svorky se šroubovou přírubou

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu