Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PLW 16-6/ 5-10 - Průchodková svorka
1821083

Průchozí svorka, typ připojení: Přípojka push-lock, Pružinové připojení push in, počet pólů: 5, zátěžový proud: 41 A, průřez: 2,5 mm2 - 16 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 74,4 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Rychlá montáž na stěnu pouzdra bez použití nářadí pomocí upevňovacího klínu