Výrobky jsou nabízeny výlučně pro export mimo evropský hospodářský prostor (EWR).
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Převodník Bluetooth
2313795
Konvertor Bluetooth, bezdrátový přenos: RS-232/422/485-2drátový, montáž na nosnou lištu EN, připojení MCX pro externí anténu, integrovaná diagnostika trasy: sloupcový graf, schválení UL- HazLoc
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| MTTF | 2115 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 850 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 346 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 1153 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 262 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC ±20 % (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) |
| Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Počet výstupů | 2 |
| Napájení | |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signál | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kBit/s |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Zapojení pólů | DCE (Data Communication Equipment) |
| Délka přenosu | ≤ 15 m |
| Formát souboru/kódování | sériový asynchronní UART/NRZ, data 7/8, stop 1/2, parita 1, délka znaku 10/11 bitů |
| Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, hardwarový handshake RTS/CTS, kompatibilní s 3964 R |
| Data: rozhraní RS-422 , dle ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m |
| Zakončovací odpor | 390 Ω (konfigurovatelné) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Data: Rozhraní RS-485, podle EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2drátové | |
| Sériová přenosová rychlost | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m |
| Zakončovací odpor | 390 Ω (konfigurovatelné) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Formát souboru/kódování | sériový asynchronní UART/NRZ, data 7/8, stop 1/2, parita 1, délka znaku 10/11 bitů |
| Kontrola toku dat/protokoly | samočinné řízení |
| Data: USB 2.0 | |
| Typ připojení | Mini USB B, zásuvka |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (pásmo ISM) |
| Metoda přenosu | 1,6 kHz (FHSS) |
| Rozestup kanálů | 1 MHz |
| Vysílací výkon minimální | 0 dBm |
| Vysílací výkon maximální | 14 dBm (Mimo Evropu, nastavitelné přes software) |
| 10 dBm (Evropa, nastavitelné pomocí softwaru) | |
| 10 dBm (Nastavení z výroby, nastavitelné) | |
| Citlivost přijímače minimální | -91 dBm |
| Anténa | externí |
| Typ připojení | Zásuvka MCX |
| Bluetooth Multidrop Master/Slave | 1/7 |
| Podpora zemí | Švýcarsko |
| Turecko (Zařízení smí být provozováno jen s anténami od společnosti Phoenix Contact podle předpisů z úředního věstníku „Short Range Radio Devices (SRD) Regulations“ č. 26464 ze dne 16.03.2007.) | |
| USA | |
| Bělorusko (mimo budovy maximální vysílací výkon 25 mW (14 dBm)) | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 116 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Volný pád dle IEC 60068-2-32: | Volný pád: 1 m |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí R&TTE 1999/5/ES |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55032 |
| Bez látek narušujících smáčení laku | dle centrální normy VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normy/předpisy | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2313795 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC661 |
| GTIN | 4046356579827 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 196,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 196,6 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SUBCON 9/F-SH - Konektor sběrnice D-SUB 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptér 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kabel 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Vedení 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Anténa 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Anténa 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anténa 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Anténa 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anténa 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Kabel anténního svodu 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Kabel anténního svodu 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel anténního svodu 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Kabel anténního svodu 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel anténního svodu 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Kabel anténního svodu 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Svodič přepětí 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adaptér 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptér 2917036
Vaše výhody
Atest UL HazLoc
Transceiver pro dosah až 150 m
Použitelné pro 2vodičová rozhraní RS-232/422/485 až do 187,5 kBit/s
Od bodu k bodu
Instalace paralelních rádiových tras příčnou kabeláží 24 V DC a RS-485
Koexistence s jinými rádiovými systémy na základě adaptivního procesu frekvenčních skoků (AFH)
Konfigurace na místě přes rozhraní USB bez samostatného napájecího zdroje
Multibod s až sedmi Slave
Diagnostika rádiových tras prostřednictvím sloupcových grafů a 2 digitálních výstupů
Bezpečný a volně manipulovatelný přenos dat díky ochraně heslem, šifrování a neviditelnému pevnému párování přístrojů
celosvětové využití díky nastavitelnému vysílacímu výkonu (-28 ... 14 dBm)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno