GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9
-
Převodník rozhraní
2702769
Brána GW MODBUS TCP/ASCII... převádí sériové řetězce RAW nebo ASCII na registry Modbus. Obsahuje jednu přípojku RJ45 a dvě přípojky D-SUB-9.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| MTBF | 69,4 Roky (Standard Telcordia, teplota: 25 °C, zatížení: 50 %, faktor životního prostředí = 1,0) |
| 46,3 Roky (Standard Telcordia, teplota: 40 °C, zatížení: 50 %, faktor životního prostředí = 1,0) |
| Galvanické oddělení | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10,8 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Příkon typický | 76 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 85 mA (24 V DC) |
| Funkce | |
| Management | Webovská správa |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: stav, ACT/LNK (ethernetový datový provoz) |
| Napájení | |
| Průřez vodiče ohebný | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signál | Ethernet |
| Modbus | |
| Webový server | ano |
| Data: Modbus/TCP | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 1 |
| Délka přenosu | ≤ 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP (Client), PING |
| Data: RS -232 | |
| Sériová přenosová rychlost | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Počet přípojek | 2 |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Zapojení pólů | DTE |
| Délka přenosu | 15 m |
| Formát souboru/kódování | 5/6/7/8 datových bitů, 1/2 stop bitů, parita žádná/sudá/lichá/označená/prázdná |
| Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, nebo hardwarový handshake RTS/CTS |
| Data: RS-422 | |
| Sériová přenosová rychlost | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Počet přípojek | 2 |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Zapojení pólů | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m |
| Zakončovací odpor | 120 Ω (konfigurovatelné) |
| Formát souboru/kódování | 5/6/7/8 datových bitů, 1/2 stop bitů, parita žádná/sudá/lichá/označená/prázdná |
| Data: RS-485 | |
| Sériová přenosová rychlost | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Počet přípojek | 2 |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Zapojení pólů | 3, 5, 7 |
| Zakončovací odpor | 120 Ω (konfigurovatelné) |
| Formát souboru/kódování | 5/6/7/8 datových bitů, 1/2 stop bitů, parita žádná/sudá/lichá/označená/prázdná |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 115 mm |
| Barva | šedá |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Test škodlivých plynů | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/předpisy | EN 55022, EN 55024 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2702769 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC323 |
| GTIN | 4055626339375 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 180 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 125 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datový kabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Konektor sběrnice D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Konektor sběrnice D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptér 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Konektor sběrnice D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Konektor sběrnice D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Konektor D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Konektor D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Pouzdro konektoru D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Pouzdro konektoru D-SUB 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Propojovací převodník 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Regenerační zesilovač 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Svodič přepětí 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Svodič přepětí 2906786
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno