CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK
-
Propojovací rozvaděč
1422979
Propojovací rozvaděč, provedení: RJ45, krytí: IP20, materiál: PC-GF, typ připojení: Rychlé připojení, velikost pouzdra: 1, barva: černá
Detaily výrobku
Typ produktu | Propojovací pole |
aplikace | Montážní pozice pro modul kabelové přípojky RJ45 bez adaptéru a různé optické spojky |
rozložení konektoru | RJ45 |
Počet kabelových vývodů | 24 |
Počet zásuvných míst | 24 |
Izolační odpor | podle IEC 61010-1 |
Přenosové médium | optický vodič |
Typ připojení | Rychlé připojení |
Šířka | 482,6 mm |
Výška | 43,6 mm |
Hloubka | 83,4 mm |
Barva | černá |
Materiálem | Ocel, pozinkováno |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PC-GF |
Normy / ustanovení | Ocel, pozinkováno |
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá | 150N (Modul) |
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá | 150N (Modul) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) | 5 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -5 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -25 °C ... 55 °C |
Způsob montáže | 19'' modul |
Montážní pokyny | Dbejte návrhu uzemnění |
Objednací číslo | 1422979 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNLBA |
GTIN | 4055626319933 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 810 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 810 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MICROFOX-SP-1 - Boční štípací kleště 1212487
-
CUC-PP-PATCHBAY - Propojovací rozvaděč 1407994
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH - Propojovací rozvaděč 1409283
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Propojovací rozvaděč 1409284
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Spojka RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Spojka pro optická vlákna 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Spojka pro optická vlákna 1041800
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Spojka pro optická vlákna 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Spojka pro optická vlákna 1041840
-
CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Sada šroubů 1407989
Vaše výhody
Montáž bez použití speciálního nástroje
Robustní design
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno