M17-7ESSA8AAD00S
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1550191
M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 4+4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 21,6 mm x 21,6 mm, kódování: Typ 2 (v souladu s IEC 61076-2-117), Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Jaké výhody nabízejí standardizované konektory?
Míra zajištění dodávek díky celosvětové dostupnosti je u standardizovaných konektorů výrazně vyšší než u proprietárních řešení. Odpadá totiž problém dodavatelského řetězce s jedním zdrojem. Standardizace navíc vymezuje mechanické a elektrické vlastno... Zobrazit více
Míra zajištění dodávek díky celosvětové dostupnosti je u standardizovaných konektorů výrazně vyšší než u proprietárních řešení. Odpadá totiž problém dodavatelského řetězce s jedním zdrojem. Standardizace navíc vymezuje mechanické a elektrické vlastnosti produktů, a tím poskytuje výrobcům i uživatelům dodatečnou jistotu.
Zobrazit méněPro které aplikace se hodí hybridní konektor M17?
Hybridní konektor M17 PRO představuje řešení 3 v 1 pro současný přenos signálu, dat a výkonu v inteligentních polních přístrojích. Ať už se jedná o motory pracující s malým napětím, koboty, dopravní techniku nebo intralogistiku, konektor M17 PRO HYBR... Zobrazit více
Hybridní konektor M17 PRO představuje řešení 3 v 1 pro současný přenos signálu, dat a výkonu v inteligentních polních přístrojích. Ať už se jedná o motory pracující s malým napětím, koboty, dopravní techniku nebo intralogistiku, konektor M17 PRO HYBRID v sobě spojuje výhody kompaktního řešení připojení s vysokou hustotou integrace kontaktů a schopností přenášet proud až 16 A.
Zobrazit méněCo je rychlospojka ONECLICK?
The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors ar... Zobrazit více
The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors are connected to create a vibration-resistant connection in any mounting position.
Zobrazit méněJaké varianty pouzder existují u konektoru M17 PRO HYBRID?
Kromě konstrukčních provedení pouzder známých ze série M17 PRO je u konektoru M17 PRO HYBRID k dispozici nová velikost příruby. Nový rozměr příruby 21,6 x 21,6 mm existuje jak pro rovné, tak i pro úhlové, otočné přístrojové konektory. S konstrukční v... Zobrazit více
Kromě konstrukčních provedení pouzder známých ze série M17 PRO je u konektoru M17 PRO HYBRID k dispozici nová velikost příruby. Nový rozměr příruby 21,6 x 21,6 mm existuje jak pro rovné, tak i pro úhlové, otočné přístrojové konektory. S konstrukční výškou pouhých 30 mm u úhlových variant se jedná o nejkompaktnější řešení pro zapojování přístrojů, které je na trhu.
Zobrazit méněJak vysoká je proudová kapacita hybridního konektoru M17 PRO a které protokoly podporuje?
Hybridní konektor M17 PRO má proudovou kapacitu minimálně 14 A. Konektor podporuje protokol Hiperface DSL (~10 Mbit/s).... Zobrazit více
Hybridní konektor M17 PRO má proudovou kapacitu minimálně 14 A. Konektor podporuje protokol Hiperface DSL (~10 Mbit/s).
Zobrazit méněJaká ochranná opatření v souvislosti s EMC jsou v konektoru M17 PRO HYBRID integrována?
Hybridní konektor M17 PRO nabízí jednoduché a spolehlivé 360° připojení stínění.... Zobrazit více
Hybridní konektor M17 PRO nabízí jednoduché a spolehlivé 360° připojení stínění.
Zobrazit méněWhy are there different colored contact inserts?
Barevné označení umožňuje uživateli okamžitě rozlišit variantu 50 V od varianty 630 V. Přídavná kódovací žebra ve tvaru konektoru zabraňují chybnému zapojení kabeláže zařízení, čímž zajišťují dodatečnou bezpečnost.... Zobrazit více
Barevné označení umožňuje uživateli okamžitě rozlišit variantu 50 V od varianty 630 V. Přídavná kódovací žebra ve tvaru konektoru zabraňují chybnému zapojení kabeláže zařízení, čímž zajišťují dodatečnou bezpečnost.
Zobrazit méně