Termomagnetický Výkonový spínač, 2-pólový, použití: Supplementary Protection (UL 1077), na ochranu proti přetížení až do zkratového proudu 7,5 kA, vypínací charakteristika: C, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 60 A
Výkonové spínače
Výkonové spínače produktových řad TMC 7 a TMC 8 tvoří 1pólové, 2pólové a 3pólové termomagnetické ochranné přístroje. Jsou k dispozici ve variantách se jmenovitým proudem od 1 do 63 A a nabízejí komplexní ochranu přístrojů a kabelů. Výkonové spínače jsou dostupné s vypínacími charakteristikami B, C a D a splňují normy UL 1077 / EN60947-2 (TMC 7) a UL 489 (TMC 8). Všechny výrobky jsou průběžně opatřovány příslušnými schváleními.
Termomagnetický Výkonový spínač, 3-pólový, použití: Branch Circuit Protection (UL 489), na ochranu proti přetížení s vypínací kapacitou 10 kA, vypínací charakteristika: B, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 12 A
Termomagnetický Výkonový spínač, 2-pólový, použití: Branch Circuit Protection (UL 489), na ochranu proti přetížení s vypínací kapacitou 10 kA, vypínací charakteristika: B, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 16 A
Termomagnetický Výkonový spínač, 1-pólový, použití: Supplementary Protection (UL 1077), na ochranu proti přetížení až do zkratového proudu 7,5 kA, vypínací charakteristika: C, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 32 A
Termomagnetický Výkonový spínač, 1-pólový, použití: Branch Circuit Protection (UL 489), na ochranu proti přetížení s vypínací kapacitou 10 kA, vypínací charakteristika: D, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 4 A
Termomagnetický Výkonový spínač, 2-pólový, použití: Branch Circuit Protection (UL 489), na ochranu proti přetížení s vypínací kapacitou 10 kA, vypínací charakteristika: B, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 50 A
Termomagnetický Výkonový spínač, 3-pólový, použití: Supplementary Protection (UL 1077), na ochranu proti přetížení až do zkratového proudu 7,5 kA, vypínací charakteristika: B, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 32 A
Termomagnetický Výkonový spínač, 1-pólový, použití: Supplementary Protection (UL 1077), na ochranu proti přetížení až do zkratového proudu 7,5 kA, vypínací charakteristika: C, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 5 A
Termomagnetický Výkonový spínač, 1-pólový, použití: Supplementary Protection (UL 1077), na ochranu proti přetížení až do zkratového proudu 7,5 kA, vypínací charakteristika: B, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 20 A
Přípojnice pro jistič TMC 81... (jednofázový) s pomocným spínacím modulem. Rozteč 27 mm, až 37 pólů. Dimenzováno pro 80 A (koncové napájení), 1000 V AC/DC. Na seznamu UL 508 – připojení výkonových spínačů se schválením UL 489
Vaše výhody
-
Možnost použití kdekoli na světě díky mezinárodním schválením
[x]- Vhodné pro různé typy sítí, protože jsou k dispozici v 1, 2 a 3pólovém provedení
[x]- Ideálně přizpůsobená ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů -
Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
[x]- Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování
Přehled vlastností
Spolehlivé jističe TMC 7 a TMC 8
Termomagnetické výkonové spínače řady TMC 7 a TMC 8 spolehlivě ochrání vaše aplikace před nadproudem a zkratem.
Spolehlivé spínání, neovlivnitelné pozitivní vypínání s volnoběžkou a barevné zobrazení stavu zajišťují bezpečnost při provozu a údržbě. Díky integrovanému skokovému spínacímu mechanismu se účinně snižuje opotřebení vnitřních kontaktů, čímž se prodlužuje životnost zařízení.
Tři různé vypínací charakteristiky a velký výběr jmenovitých proudů až do 63 A v 1, 2 a 3pólových variantách jističů tvoří řadu výrobků pro ideálně sladěnou ochranu. Volitelné příslušenství, jako jsou spouštěče pracovního proudu, signalizační a pomocné kontakty, usnadňuje dálkové ovládání a vyhodnocování.
Jističe TMC 7
Jističe TMC 7
Jističe TMC 7 jsou schváleny podle normy UL1077, a jsou proto vhodné pro použití jako „doplňková ochrana“. Shoda s normou IEC 60947-2 a konstrukce pouzdra podle DIN 43880 rovněž rozšiřují možnosti použití.
Jističe používejte v systémech do napětí 277/480 V AC nebo 80/125 V DC. Maximální zkratový proud může činit 7,5 kA.
Jističe TMC 8
Jističe TMC 8
Jističe TMC 8 jsou schváleny podle normy UL489. Díky své vysoké spínací kapacitě 10 kA jsou proto vhodné pro použití jako „ochrany rozvětvených obvodů“. Shoda s normou IEC 60947-2 a konstrukce pouzdra podle DIN 43880 rovněž rozšiřují možnosti použití.
Jističe používejte v systémech do napětí 277/480 V AC nebo 60/125 V DC. Maximální zkratový proud může činit 10 kA.