Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Výkonové spínače TMC 7 a TMC 8 ve dvou blocích na nosné liště

Výkonové spínače

Výkonové spínače produktových řad TMC 7 a TMC 8 tvoří 1pólové, 2pólové a 3pólové termomagnetické ochranné přístroje. Jsou k dispozici ve variantách se jmenovitým proudem od 1 do 63 A a nabízejí komplexní ochranu přístrojů a kabelů. Výkonové spínače jsou dostupné s vypínacími charakteristikami B, C a D a splňují normy UL 1077 / EN60947-2 (TMC 7) a UL 489 (TMC 8). Všechny výrobky jsou průběžně opatřovány příslušnými schváleními.

Go to Product Detail Page for item 1091263
TMC 7/8 LOTO-2 - Příslušenství
TMC 7/8 LOTO-2 - Příslušenství
1091263

Zajištění pro údržbu Lockout-Tagout pro výkonový spínač typu TMC 72… nebo TMC 82… Brání přívodu proudu během provádění údržbářských nebo servisních prací na polích výkonových spínačů. Shoda s požadavky National Electrical Code 110.25 na Lockout-Tagout.

Go to Product Detail Page for item 1091262
TMC 7/8 LOTO-1 - Příslušenství
TMC 7/8 LOTO-1 - Příslušenství
1091262

Zajištění pro údržbu Lockout-Tagout pro výkonový spínač typu TMC 71… nebo TMC 81… Brání přívodu proudu během provádění údržbářských nebo servisních prací na polích výkonových spínačů. Shoda s požadavky National Electrical Code 110.25 na Lockout-Tagout.

Go to Product Detail Page for item 1091264
TMC 7/8 LOTO-3 - Příslušenství
TMC 7/8 LOTO-3 - Příslušenství
1091264

Zajištění pro údržbu Lockout-Tagout pro výkonový spínač typu TMC 73… nebo TMC 83… Brání přívodu proudu během provádění údržbářských nebo servisních prací na polích výkonových spínačů. Shoda s požadavky National Electrical Code 110.25 na Lockout-Tagout.

Vaše výhody

  • Možnost použití kdekoli na světě díky mezinárodním schválením
    [x]- Vhodné pro různé typy sítí, protože jsou k dispozici v 1, 2 a 3pólovém provedení
    [x]- Ideálně přizpůsobená ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů
  • Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
    [x]- Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování

Přehled vlastností

Jistič TMC 8 s popisem jednotlivých výhod
Šroubové připojení
Šroubové připojení představuje osvědčený a bezpečný způsob připojení.
Mechanický ukazatel stavu
Mechanický ukazatel stavu zobrazuje aktuální stav jističe. Červené okénko znamená, že je spotřebič pod napětím. Zelené okénko znamená, že jistič na výstupní straně je bez napětí.
Kyvná páka
Díky poloze kyvné páky je stav jističe na první pohled jasný.
Prodloužený límec
Zvýšené vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů umožňují použití jističe typu TMC 8 jako „ochrany rozvětvených obvodů“.
Západková patka
Západková patka usnadňuje zapínání a vypínání jističů.
Jmenovitý proud 1–63 A
Jističe lze použít pro jmenovité proudy 1–63 A a pro napětí 120/240/277/480 V AC a 60/125 V DC.
Zkratová odolnost a vypínací kapacita
Jističe mají zkratovou vypínací schopnost Ics 7,5 kA (TMC 7) nebo 10 kA (TMC 8) podle IEC 60947-2 a SCCR do 7,5 kA podle UL 1077 (TMC 7).

Spolehlivé jističe TMC 7 a TMC 8

Termomagnetické výkonové spínače řady TMC 7 a TMC 8 spolehlivě ochrání vaše aplikace před nadproudem a zkratem.

Spolehlivé spínání, neovlivnitelné pozitivní vypínání s volnoběžkou a barevné zobrazení stavu zajišťují bezpečnost při provozu a údržbě. Díky integrovanému skokovému spínacímu mechanismu se účinně snižuje opotřebení vnitřních kontaktů, čímž se prodlužuje životnost zařízení.

Tři různé vypínací charakteristiky a velký výběr jmenovitých proudů až do 63 A v 1, 2 a 3pólových variantách jističů tvoří řadu výrobků pro ideálně sladěnou ochranu. Volitelné příslušenství, jako jsou spouštěče pracovního proudu, signalizační a pomocné kontakty, usnadňuje dálkové ovládání a vyhodnocování.

Různé jističe TMC 7 vedle sebe

Jističe TMC 7

Jističe TMC 7

Jističe TMC 7 jsou schváleny podle normy UL1077, a jsou proto vhodné pro použití jako „doplňková ochrana“. Shoda s normou IEC 60947-2 a konstrukce pouzdra podle DIN 43880 rovněž rozšiřují možnosti použití.

Jističe používejte v systémech do napětí 277/480 V AC nebo 80/125 V DC. Maximální zkratový proud může činit 7,5 kA.

Různé jističe TMC 8 vedle sebe

Jističe TMC 8

Jističe TMC 8

Jističe TMC 8 jsou schváleny podle normy UL489. Díky své vysoké spínací kapacitě 10 kA jsou proto vhodné pro použití jako „ochrany rozvětvených obvodů“. Shoda s normou IEC 60947-2 a konstrukce pouzdra podle DIN 43880 rovněž rozšiřují možnosti použití.

Jističe používejte v systémech do napětí 277/480 V AC nebo 60/125 V DC. Maximální zkratový proud může činit 10 kA.