TMC 73D 07A
-
Výkonový spínač
1020088
Výkonový spínač, 3-pólový, použití: Supplementary Protection (UL 1077), na ochranu proti přetížení až do zkratového proudu 7,5 kA, vypínací charakteristika: D, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 7 A
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Možnost použití po celém světě díky mezinárodním schválením
Vhodný pro různé typy sítí, protože je k dispozici v 1pólovém, 2pólovém i 3pólovém provedení
Ideálně sladěná ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů
Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování