Systémové přístrojové jističe

Spolehlivá ochrana, jednoduchá manipulace
Termomagnetický přístrojový jistič PTCB TM v ruce

Díky konstrukční šířce 8 mm nabízejí termomagnetické přístrojové jističe PTCB TM více místa v rozvaděči. Jsou také ideální pro vyšší proudy. Možnost propojení s programem CLIPLINE complete usnadňuje stavbu aplikací. Díky integrovanému signalizačnímu kontaktu jste neustále informováni o stavu sepnutí. Konektor pro měření proudu zajišťuje transparentnost vytížení.

Výhody systémových přístrojových jističů PTCB TM

  • Více místa v rozvaděči: ochrana a signalizace při konstrukční šířce pouhých 8 mm
  • Jednoduchá konstrukce aplikací díky propojitelnosti s programem řadových svornic CLIPLINE complete
  • Transparentnost vytížení a stavu díky praktickému dohledu proudu a dálkové signalizaci
  • Bezproblémová manipulace od uvedení do provozu až po údržbu díky jednoznačnému stavu sepnutí a funkčnosti za všech okolností

Nejlepší kamarádi: napájení, ochrana, monitorování a připojení s PTCB TM

Osoba s termomagnetickou přístrojovou ochranou v ruce
Osoby s napájecím zdrojem v rukou
Osoby s monitorovací zástrčkou PTCB ECM v ruce
Osoby s řadovými svornicemi z programu CLIPLINE complete v ruce
Osoby s ikonami Napájení, ochrana, monitorování a připojení na tričku
Osoba s termomagnetickou přístrojovou ochranou v ruce

Více místa v rozvaděči
Díky malé konstrukční šířce pouhých 8 mm přinášejí přístrojové jističe PTCB TM značnou úsporu místa v rozvaděči. Ve srovnání s běžnými MCB ušetříte až 65 % místa. I přes své kompaktní rozměry zaručují komplexní ochranu a integrovanou signalizaci. Díky tomu patří k nejtenčím přístrojům s touto funkcí na trhu.

Osoby s napájecím zdrojem v rukou

Optimální kombinace pro napájení a ochranu
Termomagnetická vypínací charakteristika PTCB TM je ideální pro vysoké rozběhové proudy. V kombinaci s napájecím zdrojem QUINT POWER zajišťují přístrojové jističe vysokou dostupnost systému. Díky technologii SFB a statickému i dynamickému zesílení dodává napájecí zdroj krátkodobě až šestinásobek jmenovitého proudu. Současně je tak postaráno o spolehlivé spouštění zátěží i jejich jištění.

Osoby s monitorovací zástrčkou PTCB ECM v ruce

Transparentnost vytížení systému
Zásuvné termomagnetické výkonové spínače neustále indikují aktuální stav sepnutí přímo na přístroji nebo prostřednictvím dálkové signalizace v podobě individuálního či souhrnného signálu. Přídavný připojitelný dohled proudu informuje o aktuálním stavu zátěže, včetně nastavitelného prahu hlášení.

Osoby s řadovými svornicemi z programu CLIPLINE complete v ruce

Jednoduchá stavba aplikací
Díky propojitelnosti s řadovými svornicemi z programu CLIPLINE complete umožňuje přístrojové jističe PTCB TM intuitivní a systémovou integraci. S PTCB TM lze rychle a úsporně kombinovat rozvádění napětí a přístrojovou ochranu. To výrazně zjednodušuje stavbu aplikací, šetří čas a zároveň snižuje náklady na propojení.

Osoby s ikonami Napájení, ochrana, monitorování a připojení na tričku

Kompaktní a systémové řešení ochrany
Společně s napájecími zdroji QUINT POWER a zásuvnými termomagnetickými přístrojovými jističi PTCB TM je výsledkem řešení napájení, které neponechává nic náhodě. Výkonové spínače o šířce pouhých 8 mm se vyznačují spolehlivou ochranou a zřetelnou indikací stavu sepnutí. Přístrojové jističe lze snadno integrovat do programu řadových svornic COMPLETE line. To nabízí maximální flexibilitu a spolehlivou ochranu v rozvaděči.

Napájení, ochrana, monitorování a připojení Kompaktní přístrojové jističe lze ideálně kombinovat do systému, který vám nabídne spolehlivou a z pohledu instalace přívětivou ochranu pro vaši aplikaci.

Interaktivní obrazová mapa: kompletní systém zahrnující napájecí zdroj, přístrojové jističe, monitorovací modul a řadové svornice
Napájení
Rozsáhlé portfolio napájecích zdrojů je ideálním základem pro každou aplikaci.
Napájecí zdroje
Připojení
K rozvádění napětí přístrojových jističů využijte rozsáhlý výběr řadových svornic a příslušenství z programu CLIPLINE complete.
Řadové svornice
Ochrana
Termomagnetické přístrojové jističe PTCB TM tvoří základ systému, který zajišťuje optimální napájení aplikace a ochranu spotřebičů.
Termomagnetické přístrojové jističe
Monitorování
Systém PTCB ECM monitoruje stav zatížení celého systému.
Spolehlivá ochrana, jednoduchá manipulace
Systémové přístrojové jističe

Zjistěte, jak systémové přístrojové jističe PTCB TM tvoří dokonalou symbiózu mezi napájením, ochranou, monitorováním a připojením.

Otevřít brožuru
Brožura „Systémové přístrojové jističe“

Kompaktní přístrojové jističe PTCB TM

Interaktivní obrazová mapa: Kompaktní termomagnetické přístrojové jističe PTCB TM
Jednoznačná poloha spínače
Poloha kyvné páky jasně indikuje stav výkonového spínače, i když je bez napětí.
Standardizované prostory pro můstky
Prostor pro můstky slouží k jednoduchému rozvodu potenciálů. Používejte k těmto účelům standardní příslušenství z portfolia CLIPLINE complete. Kromě můstků lze používat také různé servisní zástrčky nebo odbočkové konektory.
Úzké ochranné konektory
Skrovná konstrukční šířka výkonových spínačů šetří místo v rozvaděči. Zásuvné výkonové spínače lze snadno vyměnit a přizpůsobit jmenovitým proudům.
PTCB ECM – elektronické monitorování proudu
Monitorovací modul PTCB ECM měří celkový proud systému. V místě i na dálku tak umožňuje včas rozpoznat překročení nebo odchylky.
Jednoduchá signalizace
Bezpotenciálové signální kontakty indikují stav jednotlivých výkonových spínačů. Díky standardním můstkům je možné jednoduché a bezpečné propojení v podobě souhrnné signalizace.
Přístrojové jističe PTCB TM instalované v rozvaděči

Odolná termomagnetická ochrana

Termomagnetické výkonové spínače nabízejí vysokou vypínací schopnost a dlouhou životnost. Jsou necitlivé vůči proudovým špičkám i elektromagnetickým vlivům. Díky absolutní nezávislosti na softwaru nebo firmwaru jsou ideální pro náročné aplikace, kde je prioritou dostupnost zařízení. V zájmu maximální flexibility zahrnuje naše portfolio dvě varianty charakteristik s proudovým rozsahem od 0,5 do 16 A.