SOL-SC-24ST-P-1-XF-12331 - Připojovací skříň generátoru
1694137

Připojovací skříň generátoru, napětí v bodě maximálního výkonu fotovoltaického zařízení: 1500 V DC, počet řetězců: 24, výbava: výkonový odpojovač stejnosměrného napětí, monitorování řetězců, přepěťová ochrana (typ 1/2), držák pojistek (DC +/–, volitelná pojistková vložka), průřez vodiče DC OUT: max. 300 mm2, komunikace: bezdrátová, orientace skříně: na výšku, typ kabelového vstupu: kabelové šroubení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Uživatelsky orientované poradenství
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem