Konvertor médií MC 1000E-SM40 WDM A je vybaven portem RJ45 pro zkroucenou dvojlinku 10/100 MBit/s a portem WDM pro optické vlákno Singlemode 100 MBit/s se zástrčkou SC simplex, s robustní ochranou před elektromagnetickým ovlivněním a širokým teplotním rozsahem.
MC 1000E-SM40 WDM A
-
Převodníky pro optický kabel
1330885
Optický konvertor s přípojkou SC-Simplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Konvertor media |
Produktová řada | MC 1000E |
MTTF | 69,1 Roky (Standard MIL-HDBK-217F, teplota 25 °C, provozní cyklus 100 %) |
508,3 Roky () | |
702,5 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 100 % (7 dní v týdnu, 24 hodin denně)) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 57 V DC |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
48 V DC | |
Příkon typický | 20 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | 170 mA |
Signál | |
Výstupní signál napětí | 12 V DC ... 48 V DC (v závislosti na vstupním napětí) |
Výstupní signál proud | 100 mA |
Napájení | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Průřez vodiče ohebný | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 10,00 mm |
Signál | Ethernet |
Data: optické vlákno | |
Vysílací výkon minimální | -8 dBm (9/125 μm, optické vlákno singlemode) |
Vysílací výkon maximální | 0 dBm (9/125 μm, optické vlákno singlemode) |
Typ připojení | SC simplex |
Vlnová délka | 1310 nm (odeslat) |
1550 nm (přijmout) | |
Citlivost přijímače minimální | -34 dBm (9/125 μm, optické vlákno singlemode) |
Citlivost přijímače maximální | 0 dBm (9/125 μm, optické vlákno singlemode) |
Přenosové médium | optická vlákna pro režim Singlemode |
Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
Počet kanálů | 1 |
Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
Přenosové médium | Měď |
Kontrolky LED | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
Režimy automatického vyjednání | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Přepínání MDI/MDI-X | Auto MDI(X) |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 125 mm |
Hloubka | 90 mm |
Materiál pouzdra | Polyamid zesílený vláknem |
Hliník/ocelový plech DC01 |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 9/125 µm |
Skleněná vlákna |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, kritérium 3 |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP30 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m (podle UL) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Šok | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Třída I, Divize 2, Skupiny A, B, C a D, T4 |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikát | IECEx UL 25.0019X |
ATEX | |
Certifikát | UL 25 ATEX 3348X |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Poznámka | kritérium A |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55032 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Montážní poloha | na vodorovné nosné liště NS 35 dle EN 60715 |
Objednací číslo | 1330885 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC314 |
GTIN | 4063151626532 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 283,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 180 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Konektor desky plošných spojů 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montážní deska 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montážní deska 1085488
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115617
-
SZS 0,4X2,0 - Šroubovák 1205202
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Přepínání Auto-MDI/MDI-X
Přenosové výkony 100 MBit/s
Funkce Link Fault Pass Through (LFPT) pro snadnou kontrolu spojení
Struktura sítě podle IEC 61850-3
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno