Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PACT MCR-V3-60 - Měnič proudu
2277417

Svitkový transformátor, primární proud volitelný od 1... 40 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Primární jmenovitý proud Ipn: 0 ... (1 ... 40) A
Připojení proudových měděných vodičů na primární straně přímo na šroubové svorky