Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH 4808E-16FX-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891079
Řízené přepínače podle IEC 61850 a IEEE 1613 pro 19" montáž racku. Má osm portů RJ45 pro 10/100 MBit/s, 16 optických portů SC-D MM pro 100 MBit/s a čtyři gigabitové combo porty (10/100/1000 MBit/s připojení RJ45; 1000 MBit/s optické připojení vyžaduje 1000 MBit/s modul SFP).
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E140403KC
ID schválení: MSIP-REI-PCK-2891079Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613