Optický senzor blesku pro živý dohledový systém pro stálé zaznamenávání a vyhodnocování výbojů blesku. Krytí IP67.
Zkušební a dohledové přístroje
Ať už v cloudu v reálném čase, nebo ručně, naše zkušební a dohledové přístroje pro zvýšení dostupnosti zařízení jsou přesvědčivá. Přepětí zatěžují elektroinstalaci a její ochranná zařízení. Informujte se o stavu svého zařízení a přepěťové ochrany dříve, než dojde k poruchám.
Zkušební adaptér CHECKMASTER 2 pro produktové řady PT a PLT-SEC, 35 mm
Zkušební adaptér CHECKMASTER 2 pro produktovou řadu VAL-MS
Vyhodnocovací jednotka pro živý dohledový systém pro stálé zaznamenávání a vyhodnocování výbojů blesku. Připojení až tří optických senzorů blesku možné.
O/E modul pro živý systém dohledu pro trvalé snímání a vyhodnocování zásahů bleskem.
Zkušební adaptér CHECKMASTER 2 pro produktovou řadu CTM
Zkušební adaptér CHECKMASTER 2 pro produktové řady PT a PLT-SEC, 17,5 mm
Snímač pro zařízení na měření pulsů k detekci rázových proudů a přechodových přepětí v reálném čase. Délka: 1,5 m.
Vyhodnocovací jednotka zaznamenávání rázových proudů a přechodových prostřednictvím externích senzorových vedení Odesílání naměřených údajů přes Ethernet do PROFICLOUDu Na zaznamenaná data, která byla vyhodnocena v cloudovém prostředí, se lze dotazovat v přístrojiprostřednictvím protokolu Modbus/TCP nebo webové služby RESTful.
Snímač pro zařízení na měření pulsů k detekci rázových proudů a přechodových přepětí v reálném čase. Délka: 3,0 m.
Vaše výhody
- Identifikace aktuálního stavu (kondice) svodičů přepětí prostřednictvím preventivní kontroly
- Vysoký standard kvality a bezpečnosti: vždy aktuální stav díky automatickému přizpůsobení testovacích algoritmů nebo funkci aktualizace
- Využití digitální přidané hodnoty a služeb pomocí systému ImpulseCheck
- Asistenční systém pro přepěťovou ochranu je součástí systému COMPLETE line
Systém ImpulseCheck sleduje až 4 vodiče na svodiči přepětí
ImpulseCheck – Asistenční systém pro přepěťovou ochranu
Svodiče přepětí podléhají speciálním požadavkům a svou práci vykovávají skrytě. Vaše instalace zpravidla chrání před problémy souvisejícími s elektromagentickou kompattibilitou nepozorovaně. Nevíte, jaký je aktuální stav ochranných přístrojů.
ImpulseCheck je celosvětově prvním inteligentním asistenčním systémem pro přepěťovou ochranu v oblasti ochrany sítě. Kondici každého jednotlivého ochranného přístroje lze zjistit prostřednictvím cloudového připojení. To vám umožňuje nové digitální služby.
Zjistíte skutečné zatížení sledovaných svodičů přepětí, a tím i zařízení. Lze tak předvídat výpadky a efektivněji plánovat servisní zásahy.
Monitorovací zařízení ImpulseCheck nebo zkušební přístroj CHECKMASTER 2
Systém ImpulseCheck sleduje aktivní vodiče napájecích kabelů. I bez nainstalované ochrany proti přepětí měří impulsy, což umožňuje vyvodit závěry o zatížení zařízení. ImpulseCheck je nejlepší volbou pro inovativní a automatizovaný výpočet kondice vašich svodičů přepětí. Asistenční systém ImpulseCheck je monitorovací zařízení svodičů přepětí pro napájecí zdroje typu 1 a 2.
CHECKMASTER 2 je naproti tomu mobilní zkušební přístroj pro téměř všechny zásuvné svodiče přepětí od společnosti Phoenix Contact. Pomocí přístroje CHECKMASTER 2 můžete ručně kontrolovat konektory přepěťové ochrany pro napájecí zdroje MaR a datové technologie.
CHECKMASTER 2: Zkušební přístroj pro různé konstrukce a obvody
Pravidelná kontrola pro bezpečnou ochranu proti přepětí
Podle normy IEC 62305-3 musí být svodiče přepětí pravidelně kontrolovány. Norma navíc předepisuje průkaznou dokumentaci zkušebních hodnot.
Systém ImpulseCheck sleduje svodiče přepětí v reálném čase. Aktuální stav si můžete pro účely dokumentace kdykoli uložit stisknutím tlačítka.
Kontrolu pomocí přístroje CHECKMASTER 2 je nutné provést ručně.
- Konektory svodičů přepětí se připojují do příslušné zkušební kazety.
- Vlastní kontrola probíhá automaticky.
- Zkušební přístroj CHECKMASTER 2 ukládá všechny výsledky měření do interní paměti.
- Výstup uložených měřených hodnot je možný ihned nebo později.
- Protokol o zkoušce obsahuje název výrobku a výsledek zkoušky s datem a časem.
Jednoduchá identifikace zkoušeného vzorku díky čtečce čárových kódů
Jednoduchá identifikace zkušebních kusů díky čtečce čárových kódů v přístroji CHECKMASTER 2
CHECKMASTER 2 prověří specifické elektrické vlastnosti svodičů přepětí společnosti Phoenix Contact. Načítání objednacích čísel probíhá bezchybně pomocí čtečky čárových kódů.
Zkušební kus se jednoduše zasune do příslušného zkušebního adaptéru. Po nasnímání typu přístroje scannerem a po zasunutí se zkouška spustí automaticky.
Alternativně je možné zadat objednací číslo vzorku po nasazení do zkušebního adaptéru prostřednictvím dotykového panelu.
LM-S – systém měření proudu blesku
Systém měření proudu blesku LM-S pro dálkový dohled
Měření proudu blesku
Informujte se online o zásazích blesku do vašeho zařízení a využijte výhod přizpůsobení údržby zátěži.
Měřicí systém rozpozná a analyzuje všechny důležité parametry rázového proudu blesku. Vyhodnocení a dálkové hlášení probíhá v reálném čase. Sdružování provozních parametrů zařízení a měřených dat umožňuje lepší výchozí bod při rozhodování o provedení kontroly a údržby.
Pro vás z toho vyplývají následující výhody:
- Jednoduché rozpoznání a vyhodnocení zátěže proudem blesku díky inteligentnímu měřicímu systému
- Lepší plánování údržby díky kontinuálnímu dálkovému monitorování
- Jednoduchý datový výstup a snadná konfigurace díky integrovanému webovému serveru
- Napojení do standardních síťových systémů díky ethernetovému rozhraní RJ45