Svodiče přepětí pro techniku MaR

Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Přepěťová ochrana zajišťuje v měřicí, ovládací a regulační technice (technika MaR) bezporuchový přenos signálů. Předpokladem bezproblémového provozu je vysoká kvalita a dostupnost přenášených signálů. Naše svodiče přepětí nabízejí pro všechny aplikace v technice MaR optimální řešení. Zabráníte tak výpadkům zařízení.

Go to Product Detail Page for item 2800981
PT-IQ-2X2+F-24DC-UT - Svodič přepětí
PT-IQ-2X2+F-24DC-UT - Svodič přepětí
2800981

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu, pro dva 2vodičové signální obvody provozované bez zemního potenciálu. Nepřímé uzemnění přes plynovou bleskojistku, podporující HART. Lze použít v bezpečnostních obvodech do SIL 3.

Vaše výhody

  • Ochrana zcela podle potřeby díky kompletnímu produktovému portfoliu svodičů přepětí pro všechny běžné signály MaR
  • Rozmanité použití: provedení a techniky připojení přizpůsobené aplikaci
  • Jednoduchá kontrola díky zásuvnému provedení svodičů přepětí
  • Použitelné celosvětově v oblastech s nebezpečím výbuchu díky schválením ATEX a IECEx
  • Přepěťová ochrana pro techniku MaR je součástí systému COMPLETE line

Nové produkty

Přepěťová ochrana pro aplikace APL na montážní liště
CLT-10P/2-MOV-230V-I na montážní liště

Přepěťová ochrana pro aplikace APL

Bezpečná obsluha polních přístrojů

Společnost Phoenix Contact nyní nabízí v kompletním portfoliu přepěťových ochran TERMITRAB také dvě varianty produktů pro Advanced Physical Layer. Varianty obvodů jsou speciálně přizpůsobeny pro oblast použití APL.

Hlavní vlastnosti

  • Úzká konstrukční šířka jen 6 mm
  • Třetí úroveň svornic na produktu
  • Splnění specifikace aplikace APL
  • Integrovaná ochrana proti přetížení
  • Použití v v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná a cenově výhodná díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
  • Splnění požadavků aplikační specifikace APL díky optimalizovanému ochrannému obvodu
  • Jednoduchá integrace stínění díky třetí svornicové úrovni na výrobku
  • Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
  • Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných zástrček

Přepěťová ochrana pro signály 230 V

Silná ochrana při kompaktní konstrukční šířce

Nová zásuvná přepěťová ochrana CLT-10P/2-MOV-230V-I-P nabízí spolehlivou ochranu proti přepětí v aplikacích se signály 230 V. Instalace se provádí na dvou push-in svorkovnicích typu PT 2,5-…CLT. Získejte bezpečnost a efektivitu v jednom produktu.

Hlavní vlastnosti

  • Snadná instalace
  • Výkonný ochranný obvod
  • Integrovaná ochrana proti přetížení
  • Volitelná dálková signalizace
  • Malá konstrukční šířka
  • Možnost odzkoušení pomocí CHECKMASTER 2

Vaše výhody

  • Snadná instalace díky push-in svorkovnicím se zásuvnou přepěťovou ochranou
  • Velmi vysoká dostupnost systému díky výkonnému ochrannému obvodu s integrovanou ochranou proti přetížení
  • Rychlá a jednoduchá diagnostika prostřednictvím volitelné dálkové signalizace k začlenění do digitálních infrastruktur
  • Jistota do budoucna – splňuje mezinárodní normy a směrnice jako např. IEC 61643-21

Konfigurátor pro svodiče přepětí pro měřicí, řídicí a regulační techniku

Konfigurátor pro svodiče přepětí pro měřicí, řídicí a regulační techniku v akci

Konfigurátor: Přepěťová ochrana pro techniku MaR

V měřicí, řídicí a regulační technice propojuje velké množství vedení četná rozhraní. Přes tato vedení se může do všech rozhraní vazebně napojit přepětí. Pouze ve dvou krocích se dostanete ke správné přepěťové ochraně pro měřicí, řídicí a regulační techniku.

Přehled produktových řad

Úzká přepěťová ochrana TERMITRAB complete s volitelnou dálkovou signalizací na nosné liště
PLUGTRAB PT-IQ s technikou připojení push-in na nosné liště s 3stupňovým ukazatelem
Přepěťová ochrana CLIXTRAB s instalací na řadové svornice
Přepěťová ochrana pro přímé připojení k polním přístrojům: SURGETRAB
Úzká přepěťová ochrana TERMITRAB complete s volitelnou dálkovou signalizací na nosné liště

TERMITRAB complete je nejužší přepěťová ochrana pro techniku MaR na světě. S touto produktovou řadou získáte kompletní systém. Sahá od jednoduché jednostupňové přepěťové ochrany až po vícestupňové zásuvné varianty s nožovým rozpojením, signalizací a možností dálkového hlášení.

Nejužší svodiče přepětí mají šířku pouhých 3,5 mm. Získáte tím až 50% úsporu místa oproti instalacím s konstrukční šířkou 7 mm.

Ochranné přístroje řady TERMITRAB complete nabízejí mechanickou signalizaci, která zobrazuje stav ochranných přístrojů bez dodatečného napájení. Volitelně dostupné moduly dálkového hlášení opticky monitorují až 40 ochranných přístrojů. V případě tepelného přetížení ohlásí moduly dálkového hlášení stav jako hromadnou zprávu prostřednictvím kontaktu bez napětí země, např. do velínu.

PLUGTRAB PT-IQ s technikou připojení push-in na nosné liště s 3stupňovým ukazatelem

PLUGTRAB PT-IQ poskytuje vícestupňové monitorování nainstalovaných svodičů přepětí. Při tom jsou zohledňovány všechny konstrukční prvky ochranných obvodů, které zajišťují omezení napětí. Řídicí jednotka přivádí napětí až k 28ochranným přístrojům. Současně zajišťuje souhrnné dálkové hlášení. Žlutý stavový signál hlásí, že vlivem častých přepětí bylo dosaženo výkonové hranice. Přepěťová ochrana je stále funkční a chrání vaše zařízení i nadále. Aby se předešlo zbytečným servisním zásahům, doporučuje se při žlutém stavu výměna.

Zelená: Ochranný přístroj je v pořádku
Žlutá: dosažena výkonová hranice, doporučena výměna
Červená: přetížení, nutná výměna

Přepěťová ochrana CLIXTRAB s instalací na řadové svornice

Produktová řada CLIXTRAB je koncipována pro bezpečnostní systémy, např. v železničním průmyslu. Výrobky se skládají z řadových svornic push-in s nožovým rozpojením a příslušným zásuvným svodičem pro přepěťovou ochranu. Díky standardizovanému příslušenství pro systém řadových svornic se produkty perfektně hodí do nových i stávajících instalací.

Vsaďte na jistotu s CLIXTRAB: Výkonný ochranný obvod s integrovanou ochranou proti přetížení zajišťuje maximální dostupnost systému. Bezpečnost při údržbě zaručuje mechanické kódování konektoru, které zabraňuje nesprávnému zastrčení.

Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana nabízí také rychlou a snadnou možnost diagnostiky. S volitelně dostupnou dálkovou signalizací můžete snadno monitorovat své přístroje na dálku. Díky integraci do digitální infrastruktury budete perfektně připraveni na budoucnost. Periodické revize vyřídíte snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.

Přepěťová ochrana pro přímé připojení k polním přístrojům: SURGETRAB

SURGETRAB jsou svodiče přepětí pro všechny běžné normované signály a upevňují se příslušnými spojovacími závity přímo na hlavě snímače. Tento způsob montáže šetří čas a náklady, dodatečná připojovací skříň pro montáž přepěťové ochrany není zapotřebí.

K dispozici jsou varianty připojení pro průchozí a paralelní propojení. Můžete tak připojit ochranný obvod podle volby buď v řadě, nebo paralelně k rozhraní snímače měřených hodnot. Pro variantu k paralelnímu propojení je zapotřebí druhý spojovací závit na hlavě snímače.

Vlastnosti produktové řady TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Ochranné přístroje
TERMITRAB complete
Integrované nožové rozpojení TERMITRAB complete
Zásuvné varianty TERMITRAB complete
I na ochranu signálů v proudových obvodech s jiskrovou bezpečností a ochranou před výbuchem Ex i nabízí produktová řada TERMITRAB complete vhodné řešení.

Vždy vhodná přepěťová ochrana

Společnost Phoenix Contact nabízí pro všechny požadavky techniky MaR inovativní komponenty přepěťové ochrany.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Způsob montáže nosná lišta nosná lišta nosná lišta lze přišroubovat k polnímu přístroji
Konstrukční šířka 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 palce / 3/4 palce
Technologie připojení push-in / šroub push-in / šroub šroub vedení
výměnný / není výměnný ano/ano ano/ne ano/ne ne/ne
Ukazatel stavu 2stupňový, mechanický 3stupňový, LED ne ne
Dálková signalizace volitelně ano ne ne
Test pomocí Checkmaster 2
Jiskrově bezpečné varianty

Typické aplikace v technice MaR


Svodič přepětí se symbolem pro izolované signální obvody
Svodič přepětí se symbolem pro signály se společným referenčním napětím
Svodič přepětí se symbolem pro měření závislá na odporu
Přepěťová ochrana se symbolem pro aplikace s nebezpečím výbuchu
Jednostupňový svodič přepětí s plynovou bleskojistkou
Svodič přepětí se symbolem pro izolované signální obvody

Analogové měřené veličiny, jako je počet otáček, tlak, průtok aj., jsou zachycovány senzory a měřicí převodníky je převádí na hodnoty proudu, popř. napětí. Přenos k řídicí jednotce nebo modulu rozpojení probíhá v rámci normovaného rozsahu hodnot. Tzv. spínání 1×2 se nejčastěji používá pro podobné analogové způsoby přenosu.

Tranzientně indukovaná přepětí mohou způsobit škody nejen na polním přístroji, ale i na centrální straně. Vybavte proto obě koncové strany přepěťovou ochranou pro techniku MaR.

Svodič přepětí se symbolem pro signály se společným referenčním napětím

Stavy spínání a signální kontakty jsou typické signály, které se zaznamenávají binárními vstupy řídicích jednotek. Dále se řídicími jednotkami spínají akční členy, např. elektromagnetické ventily. Používejte vhodnou přepěťovou ochranu a chraňte citlivé vstupy a výstupy řídicích jednotek. Často se jednotlivé binární signály spínají proti společnému referenčnímu napětí. Typická ochranná uspořádání, která zohledňují zapojení tohoto společného potenciálu odběru, nabízí tzv. spínání 2×1 nebo 4×1.

Svodič přepětí se symbolem pro měření závislá na odporu

Pokud se přímo prostřednictvím hodnoty odporu elektrické komponenty zjišťuje měřená veličina, mají zvláštní úlohu dodatečné impedance v měřené smyčce. To platí například pro měření teploty pomocí platinových měřicích rezistorů (Pt 100, Pt 1000) a tenzometrické pásky ve dvouvodičové technice. Produkty přepěťové ochrany pro měřicí, řídicí a regulační techniku zpravidla obsahují impedance v podélných cestách. Pokud jsou impedance přivedeny do okruhu bez nové kalibrace, je výsledek měření v důsledku změny celkové impedance zkreslený. Varianty spínání bez dodatečných podélných odporů zjednodušují instalaci přepěťové ochrany u podobných aplikací.

Přepěťová ochrana se symbolem pro aplikace s nebezpečím výbuchu

V chemickém a petrochemickém průmyslu vznikají v důsledku technologických procesů stále častěji výbušná prostředí. Vznikají např. v důsledku unikajících plynů, par nebo mlhy. Ale i v mlýnech, na silech, v cukrovarech a ve výrobnách krmiv se mohou v důsledku prachu vyskytnout prostředí s nebezpečím výbuchu.

Svodiče přepětí pro prostředí s nebezpečím výbuchu podléhají zvláštním podmínkám. Výrobky splňují zvláštní požadavky na druh ochrany před výbuchem „jiskrová bezpečnost“. Všechny svodiče přepětí pro proudový obvod s jiskrovou bezpečností nabízí maximální bezpečnost, protože jsou zařazeny do kategorie „Ex ia“. V této kategorii nesmí být provozní prostředek schopen způsobit zažehnutí, a to ani při výskytu dvou nezávislých chyb.

Montáž je povolena v zóně Ex 1, Ex 2 nebo v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Další vedení připojených signálů je dovoleno do zóny Ex 0. Některé výrobky navíc splňují požadavky druhu ochrany před výbuchem „Tlakové zapouzdření“. Schválení probíhají podle ATEX a IECEx.

Jednostupňový svodič přepětí s plynovou bleskojistkou

V ideálním případě je koncept přepěťové ochrany vytvořen ve více stupních. To znamená optimální řazení rychle reagujících konstrukčních dílů, např. supressorových diod, a výkonných ochranných přístrojů, jako jsou plynové bleskojistky. Vzniklou mezeru mezi oběma těmito ochrannými stupni vyplňují varistory. Reagují pomaleji než diody, mají však vyšší vybíjecí schopnost.

Jednostupňové ochranné přístroje jsou vybaveny pouze jedním konstrukčním dílem. Hodí se např. pro dodatečné zajištění dlouhých vedení v poli, u vstupu do budovy nebo na přechodu různých ochranných zón. Jednostupňové ochranné přístroje s ochranou podélného napětí nabízejí ochranu před přepětím mezi jednotlivými signálními vodiči. Varianty s ochranou příčného vedení zajišťují ochranu jedné žíly a země nebo uzemnění.