6,2 mm štíhlý konfigurovatelný 3cestný signalizační hlásič prahové hodnoty MINI MCR-SL-UI-REL... se používá k regulaci a dozoru analogových normovaných signálů.
Na straně vstupu lze nastavit analogové normované signály 0...20 mA nebo 0...10 V přes DIP přepínač. Na straně výstupu je k dispozici relé s kontaktem přepínače. Nastavení prahů sepnutí se provádí potenciometrem.
DIP přepínače, které jsou přístupné na straně pouzdra, mají následující funkce:
- Konfigurace spínací hystereze,
- Konfigurace pracovního a klidového chování proudu,
- Nastavení časy přítahu relé a rovněž
- Nastavení časů zpožděného odpadu.
Stav relé je zobrazen prostřednictvím žluté LED na přední straně pouzdra.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
Prahový spínač
2864480
Prahový spínač s nastavitelnou hysterezí a dobou zpoždění, se šroubovým připojením
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA00002R0cUL Listed
ID schválení: FILE E 199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Vysoce kompaktní prahový spínač ke spínaní analogových mezních hodnot
Signalizace stavu a chyb přes dvě diagnostické LED
Přepínání pracovního/klidového proudu
Střídací relé na výstupu
Volně nastavitelná mezní hodnota přes potenciometr na přední straně
Prostřednictvím spínače DIP konfigurovatelný vstupní signál, hystereze a doba prodlení
3cestné oddělení