HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL - Pouzdro
1413416

Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B16, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem, 1x M32 s přímý kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty