VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - Pouzdro vidlice RJ45
1658671

Pouzdro vidlice RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP67, počet pólů: 8, materiál: PA, kabelový vývod: přímo, barva: sytě černá RAL 9005, Ethernet

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá manipulace a zacházení
IP65/67
Kvalitní a cenově výhodné řešení v oblasti IP ochrany
Volitelně lze namontovat i napevno