HC-STA-B16-HLFS-1STP16-EL/...
-
Pouzdro
1373043
Pouzdra konektorů B16, pro podélnou západku, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, boční, 1x Pg16, výška: 60 mm, kabelové šroubení: bez, s volitelnou barvou práškového lakování
Detaily výrobku
| Všeobecně | práškově povrstvená, příp. barevná varianta sortimentní položky 1412727 HC-STA-B16-HLFS-1STP16-EL-AL |
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| aplikace | Standard |
| Provedení | B16 |
| Druh zajištění | pro podélnou západku |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x Pg16 |
| Kabelový vývod | boční |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 44 mm |
| Výška | 60 mm |
| Délka | 93,5 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP67 | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1373043 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7APB |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 206,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 206,6 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastový štítek 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Ochranné víko 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Šroubení chráničky 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Šroubení chráničky 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Šroubení chráničky 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Šroubení chráničky 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Šroubení chráničky 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Šroubení chráničky 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Šroubení chráničky 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Šroubení chráničky 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Šroubení chráničky 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Šroubení chráničky 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Šroubení chráničky 3241054
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno