ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20
-
Pouzdro elektroniky
1092241
Větrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/IP67/IP68/IP69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 116 mm, hloubka: 64 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Druh ochrany | Údaj k el. krytí IP platí pro kombinaci výrobku ECS-B-... ve spojení s neobrobenou čelní deskou ECS-P...-B. |
| Druh ochrany | Při použití čelních panelů s technikou připojení určuje třída ochrany IP techniky připojení třídu ochrany celého řešení. |
| Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
| Typ produktu | Pouzdro |
| Druh pouzdra | Ovní pouzdro |
| Řada pouzder | ECS |
| Produktová řada | ECS..122X..S.. |
| Přihrádka na baterie | ne |
| Větrání | integrovaná membrána k vyrovnání tlaku |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 164 mm |
| Výška | 116 mm |
| Hloubka | 64 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Síla desek plošných spojů | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Materiálem Pouzdro | PC |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Zrychlení | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Mechanická pevnost / padací buben | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Výška zdvihu | 50 cm |
| Frekvence | 50 |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | polosinusová forma |
| Zrychlení | 50g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Zkušební doba | 96 h |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Výsledek krytí IP kód | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP69 |
| Max. dosažitelný kód NEMA | 6 |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 100 °C |
| Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
| Síla desek plošných spojů | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu nebo čelní desku. Montáž na tyč s příslušenstvím. |
| Objednací číslo | 1092241 |
| Ks/bal. | 20 Kus |
| Minimální objednané množství | 20 Kus |
| Prodejní kód | ACF |
| Kód výrobku | ACFDAA |
| GTIN | 4055626907420 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 191,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 191,2 g |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SF-TXH 20X100 - Šroubovák 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Konektory desek plošných spojů 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelová spona 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Světlovodné vlákno 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signalizační světlo 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Světlovodné vlákno 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Závěrná zátka 1400259
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
ECS-BL - Pojistná svorka 2230012
-
ECS-PM - Montážní úhelník 2230013
Vaše výhody
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno