Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 36, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 9,4 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, fialová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 32
Proužky označovacích štítků, lze objednat: v pásech, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 56, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 7,6 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 48, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 9,6 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, červená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 90, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 3,4 mm
Proužky označovacích štítků, lze objednat: v pásech, oranžová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 10
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 42, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 7,4 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 120
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, fialová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.