UCT-TMF 4 RD CUS - Značkovače pro svorky
0829652

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, červená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 90, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 3,4 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Řada popisek UniCard UC-TM... nabízí popisky pro výrobky od společnosti Phoenix Contact s vysokými a plochými drážkami štítků, jako např. pro řadové svornice
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Podložky poskytují místo pro funkční texty