Popisování svornic

Popisování svornic

Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.

Go to Product Detail Page for item 0828200
UC1-TMF 4 RD - Značkovače pro svorky
UC1-TMF 4 RD - Značkovače pro svorky
0828200

Značkovače pro svorky, Podložka, červená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 120, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 3,45 mm

Vaše výhody

  • Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
  • Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
  • Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
  • Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních

Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.

Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.

Potisk a aplikování v jednom kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Více informací
Modulární systém THERMOMARK E SERIES