Proužky označovacích štítků, lze objednat: v pásech, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: W, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: V, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: U, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 34dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: zelená
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 24dílný, nepopsaný, popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: oranžová
označovací karta simplex, podélně potištěno průběžnými čísly: 41 ... 60, 25 stejných dekád na jedné straně, bílá, pro šířku svorek: 10 mm, způsob montáže: aretovat
Arch označovacích štítků plochý, Podložka, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ... 10, 11 ... 20 atd. až 91 ... 100, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 100
Značkovače pro svorky, Podložka, fialová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: nacvaknutí, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 48
Nosič štítků, pro všechny svornice UK, k nimž je určena přepážka TS-K, pro onačení ZB 5, barva: šedá
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.