Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Proužky označovacích štítků, Podložka, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ... 100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 100, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 5,5 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,3 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 8,3 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Označovací karta, Arch, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm, Počet jednotlivých štítků: 12, výška textového pole: 3,8 mm, šířka textového pole: 7,62 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 56, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 7,6 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39 atd. až 81-99, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Značkovače pro svorky, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, podélně potištěné: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 6,15 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 4,2 mm
Nosiče štítků, připevnitelný do pružinových svornic ST 2,5, popisovatelný pomocí UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 nebo ZBF 5, šedá, nepopsaný, způsob montáže: aretovat, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.