Popisování svornic

Popisování svornic

Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.

Go to Product Detail Page for item 0830131
STP 3,5-2 - Nosiče štítků
STP 3,5-2 - Nosiče štítků
0830131

Nosiče štítků, připevnitelný do dvoupatrové svornice Push-in PTTB 1,5/S, popisovatelný pomocí UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 nebo ZBF 3,5, šedá, nepopsaný, způsob montáže: zasunout, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 3,5 mm

Go to Product Detail Page for item 1000708
AK-DST/UK - Držák označení
AK-DST/UK - Držák označení
1000708

Označovací štítek, k označení skupin svornic, jejichž nejvyšší drážka pro štítek je nakloněna v úhlu 45°, např. u svornic UK, vsouvá se do drážky štítku, uložení štítku lze natočit o 120°, popisuje se pomocí EST 24 x 4 nebo ESL 24 x 4

Go to Product Detail Page for item 0801835
TML (104X10)R - Označovací proužky
TML (104X10)R - Označovací proužky
0801835

Označovací proužky, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1500, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 104 mm

Go to Product Detail Page for item 0828737
UCT-TM 6 YE - Značkovače pro svorky
UCT-TM 6 YE - Značkovače pro svorky
0828737

Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 60, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,6 mm

Vaše výhody

  • Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
  • Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
  • Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
  • Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních

Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.

Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.

Potisk a aplikování v jednom kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Více informací
Modulární systém THERMOMARK E SERIES