Materiály UniCard pro tiskárnu s termálním tiskem, k popisu svorek s plochou drážkou štítků od výrobce Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 60dílné, popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED, barva: bílá
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 120, výška textového pole: 8,75 mm, šířka textového pole: 3,45 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 108, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 2,7 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,3 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 8,3 mm
Označovací karta, Arch, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...(99)100, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 3,81 mm, Počet jednotlivých štítků: 14, výška textového pole: 2,8 mm, šířka textového pole: 3,81 mm
Značkovače pro svorky, Pás, bílá, popsané, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 2, výška textového pole: 9,2 mm, šířka textového pole: 2,4 mm
Materiály UniCard, pro tiskárnu s termálním tiskem, k popisu svornic Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 72dílné, odsazená patka, popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED, barva: bílá
Štítek svorkovnice, pro označení skupin svornic, k montáži na svorkovnici NS 32 nebo NS 35/7,5, velikost popisného pole: 60 x 10 mm
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 4,2 mm
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 1 ... 10, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.