Popisování svornic

Popisování svornic

Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.

Go to Product Detail Page for item 0816430
TMT 5 R - Značkovače pro svorky
TMT 5 R - Značkovače pro svorky
0816430

Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, děrované, způsob montáže: aretovat, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 19000, výška textového pole: 6,35 mm, šířka textového pole: 5,15 mm

Go to Product Detail Page for item 0818535
UC-TMF 5 YE - Značkovače pro svorky
UC-TMF 5 YE - Značkovače pro svorky
0818535

Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0821755
UC2-TM 8 - Značkovače pro svorky
UC2-TM 8 - Značkovače pro svorky
0821755

Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 64, výška textového pole: 8,75 mm, šířka textového pole: 7,45 mm

Go to Product Detail Page for item 0828742
UCT-TMF 4 - Značkovače pro svorky
UCT-TMF 4 - Značkovače pro svorky
0828742

Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 90, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 3,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0818580
UC-TMF 6 YE - Značkovače pro svorky
UC-TMF 6 YE - Značkovače pro svorky
0818580

Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 80, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0819217
UC-TM 16 - Značkovače pro svorky
UC-TM 16 - Značkovače pro svorky
0819217

Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 32, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 15,45 mm

Vaše výhody

  • Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
  • Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
  • Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
  • Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních

Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.

Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.

Potisk a aplikování v jednom kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Více informací
Modulární systém THERMOMARK E SERIES