TML (EX6)RL
-
Označovací proužky
1026829
Označovací proužky, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 150 m, výška textového pole: 6 mm, šířka textového pole: 150000 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Samolepicí označovací proužky rodiny popisovačů SK popisují produkty bez drážky štítku, ideální pro označování konektorů COMBICON
Označovací štítky a ploché označovací štítky lze dodatečně popsat označovací fólií TML
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Přesné zkrácení na požadovanou délku umožňují řezací jednotky tiskáren s termálním tiskem
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TML ... individuálně podle vašeho zadání