USEN 18 N - Pojistková řadová svornice
3048360

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Vložka se závitem, typ pojistky: D 02 / E 18, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 63 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 35 mm2, průřez:  1,5 mm2- 35 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: světle šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Systém NEOZED® okouzluje vysokou proudovou zatížitelností
Tyto pojistkové svornice jsou konstruovány pro pojistky NEOZED®