UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Pojistková řadová svornice
3073966

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 6,3 x 32, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez:  0,5 mm2- 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pojistková svornice na ochranu proti výbuchu