PT 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - Pojistková řadová svornice
1154818

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 6,3 x 32, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez:  0,5 mm2- 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty