PLC-BPT- 24DC/21HC
-
Patice pro relé
2900254
14 mm svornicová základna PLC pro vysoké trvalé proudy s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáží na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí: 24 V DC
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | vysoké trvalé proudy |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Ochranné spínání | blokovací dioda, dioda na ochranu proti přepólování |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Jmenovité napětí násuvného elektromechanického relé nebo elektronického relé (viz nezbytné příslušenství) se liší od vstupního jmenovitého napětí patice s integrovaným předběžným zapojením | |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Jmenovité napětí násuvného elektromechanického relé nebo elektronického relé (viz nezbytné příslušenství) se liší od vstupního jmenovitého napětí patice s integrovaným předběžným zapojením |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Ukazatel stavu | LED |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2900254 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK62B1 |
| GTIN | 4046356510134 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 58,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 47,9 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 523c9d87-d650-4549-8ea0-1c027ed8b460 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno