PLC-BSP-230UC/21-21
-
Patice pro relé
2912484
14 mm svornicová základna PLC s pružinovou svorkou, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2 přepínače, vstupní napětí: 230 V AC/DC
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Patice relé |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Univerzální |
Obsaženo v sadě | 2912552 PLC-RSP-230UC/21-21 |
2912620 PLC-RSP-230UC/21-21AU | |
Provozní režim | 100 % ED |
Vstupní jmenovité napětí UN | 230 V AC/DC |
Ochranné spínání | Můstkový usMěrňovač |
Vstupní jmenovité napětí UN | 230 V AC/DC |
Vstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Výstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 14 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2912484 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6222 |
GTIN | 4046356050890 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 50,24 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 50,24 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno