Značení zařízení

Značení zařízení

Jednoznačné označení zařízení vám pomáhá zamezit chybám při obsluze a zajišťuje orientaci: je nezbytné pro zajištění bezpečnosti práce. Informační a bezpečnostní štítky navíc poskytují důležité informace pro provoz, opravy, servis a údržbu zařízení. Popisovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují zákonné požadavky na profesionální označení zařízení.

Go to Product Detail Page for item 1014233
PML-T103 (26X280)R - Označovač potrubí
PML-T103 (26X280)R - Označovač potrubí
1014233

Označovač potrubí, Cívka, šedá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: předem potištěný, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 26 mm, šířka textového pole: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 0803869
US-PML-F100 (D50) - Štítek
US-PML-F100 (D50) - Štítek
0803869

Štítek, k označení hlásičů požáru, Karta, červená/bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Obdélník, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014307
PMM (EX25)R SR - Magnetický štítek
PMM (EX25)R SR - Magnetický štítek
1014307

Magnetický štítek, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: magneticky soudržný, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 15 m, výška textového pole: 25 mm, šířka textového pole: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014316
PMM (EX50)R SR - Magnetický štítek
PMM (EX50)R SR - Magnetický štítek
1014316

Magnetický štítek, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: magneticky soudržný, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 15 m, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 0803872
US-PML-ESS100 (D90) YE - Štítek
US-PML-ESS100 (D90) YE - Štítek
0803872

Štítek, k označení tlačítka nouzového zastavení, Karta, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 90 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 90 mm, šířka textového pole: 90 mm

Vaše výhody

  • Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
  • Štítky připravené k použití a materiály pro potisk
  • Vynikající odolnost vůči vlivům prostředí zajišťuje dlouhodobé spolehlivé označení zařízení
Výstražný štítek „Nebezpečné napětí“

Výstražný štítek

Výstražné štítky

Výstražné štítky slouží ke značení nebezpečných míst na zařízení a v závodech. Získáte vysoce ohebné, měkké etikety z PVC v provedení k omažitému použití nebo nepopsané.

Zákazový štítek „Nedotýkejte se“

Zákazový štítek

Zákazové štítky

Zákazové štítky zakazují vykonávání činností, které by mohly způsobit nebezpečí. K dispozici jsou tři různá provedení. Potištěné a nepotištěné verze pokrývají všechny případy použití a umožňují maximální flexibilitu.

Příkazový štítek „Používejte ochranu sluchu“

Příkazový štítek

Příkazové štítky

Příkazové štítky předepisují určité chování a používají se pro předcházení úrazům a nehodám na pracovišti. Obdržíte je v předem potištěném provedení nebo nepopsané k individuálnímu zpracování.

Štítek upozorňující na nebezpečnou látku

Štítek upozorňující na nebezpečnou látku

Štítky upozorňující na nebezpečné látky

Štítky upozorňující na nebezpečné látky slouží k dodatečnému označení potrubí, kterým jsou dodávány nebezpečné látky podle nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV). Tyto štítky obdržíte v předem potištěném nebo nepotištěném provedení.

Označovač potrubí

Označovač potrubí

Označovače potrubí

Označovače potrubí slouží k identifikaci kapalin nebo plynů. Barevně předtištěné označovače potrubí umožňují individuální značení potrubí dle normy DIN 2403.

Nalepení informačních štítků pro požární signalizační zařízení

Nalepení informačních štítků pro požární signalizační zařízení

Informační štítky pro požární signalizační zařízení

Samolepicí etikety pro označení požárních signálních zařízení slouží k identifikaci příslušného požárního hlásiče. Vysoce pružné PVC etikety jsou k dostání jako nepotištěné nebo předem potištěné varianty.

Označení tlačítek nouzového zastavení

Označení tlačítek nouzového zastavení

Označení tlačítek nouzového zastavení

Dobře viditelné označení tlačítek nouzového zastavení nařizuje směrnice o strojních zařízeních. V nabídce jsou potištěné a nepotištěné etikety ve formátu karet.

Magnetický štítek „Úroveň 1“

Magnetický štítek

Magnetické štítky

Magnetické štítky nabízí flexibilní řešení pro místa, kde není vyžadováno trvalé označení. Lze je rychle připevnit na kovové plochy a opět odstranit. Magnetické štítky PMM se vyrábějí ve třech barvách.