Příkazový štítek, lze objednat: na způsob karty, modrá/bílá, popsané dle údajů zákazníka: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm
Značení zařízení
Jednoznačné označení zařízení vám pomáhá zamezit chybám při obsluze a zajišťuje orientaci: je nezbytné pro zajištění bezpečnosti práce. Informační a bezpečnostní štítky navíc poskytují důležité informace pro provoz, opravy, servis a údržbu zařízení. Popisovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují zákonné požadavky na profesionální označení zařízení.
Označovač potrubí, lze objednat: na způsob karty, hnědý/černý, popsané dle údajů zákazníka: Nehořlavé kapaliny, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, výška textového pole: 280 mm, šířka textového pole: 26 mm
Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, stříbrný, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 25 mm, šířka textového pole: 15000 mm
Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 40 mm, šířka textového pole: 15000 mm
Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, stříbrný, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 20 mm, šířka textového pole: 15000 mm
Označovač potrubí, lze objednat: na způsob karty, fialová, popsané dle údajů zákazníka: Louhy, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, výška textového pole: 280 mm, šířka textového pole: 26 mm
Výstražný štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá/černá, popsané dle údajů zákazníka: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm
Zákazový štítek, lze objednat: na způsob karty, červená/bílá, popsané dle údajů zákazníka: Diagonální grafy, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm
Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 15000 mm
Výstražný štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá/černá, popsané dle údajů zákazníka: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 6, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm
Vaše výhody
- Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
- Štítky připravené k použití a materiály pro potisk
- Vynikající odolnost vůči vlivům prostředí zajišťuje dlouhodobé spolehlivé označení zařízení
Výstražný štítek
Výstražné štítky
Výstražné štítky slouží ke značení nebezpečných míst na zařízení a v závodech. Získáte vysoce ohebné, měkké etikety z PVC v provedení k omažitému použití nebo nepopsané.
Zákazový štítek
Zákazové štítky
Zákazové štítky zakazují vykonávání činností, které by mohly způsobit nebezpečí. K dispozici jsou tři různá provedení. Potištěné a nepotištěné verze pokrývají všechny případy použití a umožňují maximální flexibilitu.
Příkazový štítek
Příkazové štítky
Příkazové štítky předepisují určité chování a používají se pro předcházení úrazům a nehodám na pracovišti. Obdržíte je v předem potištěném provedení nebo nepopsané k individuálnímu zpracování.
Štítek upozorňující na nebezpečnou látku
Štítky upozorňující na nebezpečné látky
Štítky upozorňující na nebezpečné látky slouží k dodatečnému označení potrubí, kterým jsou dodávány nebezpečné látky podle nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV). Tyto štítky obdržíte v předem potištěném nebo nepotištěném provedení.
Označovač potrubí
Označovače potrubí
Označovače potrubí slouží k identifikaci kapalin nebo plynů. Barevně předtištěné označovače potrubí umožňují individuální značení potrubí dle normy DIN 2403.
Nalepení informačních štítků pro požární signalizační zařízení
Informační štítky pro požární signalizační zařízení
Samolepicí etikety pro označení požárních signálních zařízení slouží k identifikaci příslušného požárního hlásiče. Vysoce pružné PVC etikety jsou k dostání jako nepotištěné nebo předem potištěné varianty.
Označení tlačítek nouzového zastavení
Označení tlačítek nouzového zastavení
Dobře viditelné označení tlačítek nouzového zastavení nařizuje směrnice o strojních zařízeních. V nabídce jsou potištěné a nepotištěné etikety ve formátu karet.
Magnetický štítek
Magnetické štítky
Magnetické štítky nabízí flexibilní řešení pro místa, kde není vyžadováno trvalé označení. Lze je rychle připevnit na kovové plochy a opět odstranit. Magnetické štítky PMM se vyrábějí ve třech barvách.