Návlek pro označení vodiče, Podložka, lze objednat: na způsob rohože, oranžová, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 2,5 ... 4,7 mm, způsob montáže: nasunutí, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 45, výška textového pole: 5,5 mm, šířka textového pole: 12 mm
Označování vodičů a kabelů
Popisování kabelů zlepšuje přehled ve vašich rozvaděčích a zařízeních: označte si vodiče a kabely jednoznačně a trvale. Značení vodičů a kabelů usnadňuje montáž a údržbu a pomáhá při odstraňování závad. Dodáváme optimální popisek pro každou aplikaci v různých provedeních a s různými druhy montáže.
Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 2,8 ... 4,4 mm, způsob montáže: připnutí, Počet jednotlivých štítků: 15, výška textového pole: 5,5 mm, šířka textového pole: 15 mm
Označovač kabelů, Karta, lze objednat: na způsob karty, zelená, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 22 mm, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 70, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 18 mm
Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, hnědá, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 50 mm, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 32
Vaše výhody
- Mnoho možností díky různým způsobům montáže
- Přizpůsobení okolí pomocí různých materiálů pro použití ve vnitřním nebo venkovním prostředí
- Vysoká kvalita: Vynikající značení odolné vůči otěru a poškrábání
Najděte pro své popisky kabelů ten správný typ montáže
Jednoduše si vyberte: Ať už chcete značení vodičů nebo kabelů namontovat jakkoli, společnost Phoenix Contact má pro každou aplikaci vždy vhodné řešení.
Značení kabelů pro připnutí
Popisování kabelů pro připnutí
Značení vodičů pro připnutí mají dvě popisovací pole. Jsou neztratitelná a vždy dobře čitelná. Můžete je připnout ručně na již propojené vodiče a kabely.
Značení kabelů k navléknutí
Značení kabelů k navléknutí
Jednotlivá značení se na vodič navléknou nebo se upevní pomocí kabelových spon. K dodání jsou různé materiály ve formátu karet nebo v rolích.
Značení kabelů k nasunutí
Značení kabelů k nasunutí
Vodiče můžete vybavit také označovacími objímkami, které budou plnit funkci nosných systémů. V takovém případě je značení zaručeno prostřednictvím popisovatelných vkládacích štítků a chráněno nosičem. Je tak možné i dodatečné označování.
Označovací dutinky k nasunutí
Označovací dutinky k nasunutí
Pro bezpečné a jednoduché označování vodičů bez možnosti tiskového systému na místě použijte již popsané dutinky. Speciální tvar označovacích dutinek totiž zabraňuje přetočení jednotlivých označovacích dutinek k sobě.
Smršťovací bužírka k nasunutí
Smršťovací bužírka k nasunutí
Pro označení neztratitelných kabelů a vodičů používejte nejlépe výhodné smršťovací bužírky. Společnost Phoenix Contact nabízí smršťovací bužírky předem osazené nebo jako zboží v rolích.
Popisování kabelů k nalepení
Popisování kabelů k nalepení
Štítky se skládají z popisovacího pole a průhledné fólie. Fólie chrání popisek před otěrem a znečištěním. Štítky dodáváme v různých velikostech a tvarech.
Značení vodičů pomocí kabelových spon
Značení vodičů k montáži pomocí kabelových spon
Pomocí běžných kabelových spon můžete na vodiče a kabely připevnit značení – nezávisle na jejich průměru. Využijte velkou označovací plochu, která nabízí místo pro obsáhlé popisy.