UCT-WMT (18X4) VT
-
Značkovač vodičů
0801467
Značkovač vodičů, Podložka, fialová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 22 mm, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 40
Detaily výrobku
Typ produktu | Popisovač vodičů |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 40 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 10 |
Technologie označování | Přenos tepla pro matrice a karty |
Šířka | 18 mm |
Délka | 4 mm |
shodný s RoHS | ano |
Barva | fialová (RAL 4005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál základního prvku | PC |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
Vnější průměr vedení | 0,6 mm ... 22 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 120 °C |
Doporučené podmínky skladování | 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí. |
Způsob montáže | vsunutí |
Objednací číslo | 0801467 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2218 |
GTIN | 4046356678520 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10,66 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,423 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,749 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1085267
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
PATG HF 3/18 - Nosiče označení vodiče 1014059
-
PATG HF 4/18 - Nosiče označení vodiče 1014065
-
PATO 1/18 - Nosiče označení vodiče 0823740
-
PATO 2/18 - Nosiče označení vodiče 0823753
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Zásobník 0801734
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Zásobník 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Zásobník 0803143
-
TMP-UCT-MAG7 - Zásobník 0803349
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Barevná patrona 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Barevná patrona 5147421
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
PATG 0/18 - Nosiče označení vodiče 0820507
-
PATG 1/18 - Nosiče označení vodiče 0820510
-
PATG 2/18 - Nosiče označení vodiče 0820523
-
PATG 3/18 - Nosiče označení vodiče 0820536
-
PATG 4/18 - Nosiče označení vodiče 0820549
-
PATG 5/18 - Nosiče označení vodiče 0828059
-
PATG 6/18 - Nosiče označení vodiče 0828062
-
PATG HF 1/18 - Nosiče označení vodiče 1014047
-
PATG HF 2/18 - Nosiče označení vodiče 1014053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno