UC-WMTB (44X15) OG - Označovač kabelů
0828378

Označovač kabelů, Podložka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 7 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 44 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rodina popisovačů UniCard UC-WMTB ... nabízí popisky k upevnění pomocí běžných spon kabelů
Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popisovat pomocí tiskových systémů BLUEMARK
Pro velkoplošné popisování vodičů a kabelů, průměr > 7 mm
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašeho zadání