Vysoce modulární řada řídicích jednotek Inline Controller Phoenix Contact je s ILC 370 PN 2TX-IB/M doplněna o výkonnou kompaktní řídicí jednotku s atestem GL. Tato řídicí jednotka rozšiřuje oblast použití řadičů Inline Controller až na střední aplikace. Přímou integrací do automatizačního systému Inline lze kompaktní řídicí jednotku vysoce modulárně přizpůsobit příslušným požadavkům. Přes svá integrovaná rozhraní Ethernet se dá parametrizovat a programovat pomocí automatizačního softwaru PC Worx podle IEC 61131, vyměňuje paralelně data se servery OPC a komunikuje s účastníky dostupnými přes TCP/IP.
Řada řídicích jednotek Inline Controller pokrývá široké spektrum. Od vstupní varianty až po High End řídicí jednotku může uživatel nalézt řídicí jednotku vhodnou pro svou aplikaci. V portfoliu lze vybírat mezi řídicími jednotkami s různým výpočetním výkonem, s nebo bez řadiče PROFINET a s nebo bez atestu GL.
ILC 370 ETH 2TX-IB/M
-
Řadič
2985327
Inline-Controler s rozhraními Ethernet k vazbě na jiné řídicí jednotky, resp. systémy a možností programování dle IEC 61131-3, kompletní s konektorem pro připojení a popisovacím polem, atest GL
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení