Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PC WORX DEMO - Programovací software
2985725

Softwarový balík pro řešení automatizace založená na PC. PC WORX DEMO obsahuje všech 5 IEC jazyků s kompilátorem MSFC. S demoverzí je možné použít max. 16bytová vstupní a výstupní data. Tato verze je bezplatně k dispozici a nevyžaduje licenční klíč. Je součástí softwarové řady AUTOMATIONWORX, kterou si můžete stáhnout v části „Downloads“.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Programovací prostředí pro všechny řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact
Celosvětově jednotná obsluha díky programováním podle IEC 61131
Rychlé uvedení do provozu a programování díky rozsáhlé standardní knihovně
Integrovaná konfigurace polní sběrnice a sítě
Rozšiřitelné v závislosti na aplikaci s vhodnými základními funkčními prvky
Integrovaná diagnostika a monitorování
Průběžná podpora Drag-and-Drop
Pohodlná manipulace s přístroji díky integrované konfiguraci a adresování PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS a Modbus-TCP
Změny programování i při spuštěném ovládání
Otevřené rozhraní EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrované simulační prostředí