MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - Oddělovací spínací zesilovač
2924087

Oddělovací spínací zesilovač NAMUR v provedení Ex i, 2kanálový. K provozu bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Signály jsou reléovými výstupy (spínač) přenášeny do bezpečné oblasti. Detekce chyb (LFD), třícestné oddělení, SIL 2.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a odbuzením výstupního relé
Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
Galvanické 3cestné oddělení
Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
Relé signálního výstupu (spínač)
Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty, [Ex ia] IIC
2 kanálový