Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P20 R88 - Svorka desky plošných spojů
1824035

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 9, řada výrobků: SPT 1,5/..-H-THR, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Pás se šířkou 88 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst