SPT-SMD 1,5/ 2-H-5,0 R24 - Svorka desky plošných spojů
1824747

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPT 1,5/..-H-SMD, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: Pás se šířkou 24 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Bezpečnostní čepy snižují mechanické namáhání pájených míst