Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 9, řada výrobků: PTSA 1,5, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení M, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Přesazené pájecí nohy, dvouřadé