UL osvědčení
ID schválení: E60425-20210507Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 40 A | 22 - 8 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20210507Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40054188Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |