Nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu typu 2, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK11
-
Nabíjecí kabel AC
1056575
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 250 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 4 m, černá, spiralizováno, s ochranným víkem, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
Detaily výrobku
| Produktová řada | CHARX connect comfort |
| aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2 |
| k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE) | |
| Vybavení | s ochranným víkem |
| Standard nabíjení | Typ 2 |
| Nabíjecí režim | Mode 3, Case C |
| Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
| Zákaznické varianty | Na vyžádání |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (1fázové)) | |
| Druh nabíjecího proudu | AC 1fázový |
| Nabíjecí proud | 32 A AC (1fázový) |
| Nabíjecí výkon | 8 kW (1fázový) |
| Provozní napětí | typ. 230 V AC |
| Zapojení pólů (Výkonové kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
| Počet | 3 (L1, N, PE) |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| Jmenovitý proud | 32 A |
| Zapojení pólů (Signální kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
| Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace |
| Počet | 2 (CP, PP) |
| Jmenovité napětí | 30 V AC |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Kódování | 220 Ω (mezi PE a PP) |
| Nabíjecí konektor automobilu | |
| Výkres v měřítku |
Zajistěte, aby nabíjecí konektor automobilu byl během celé doby nabíjení zasunut do vhodného držáku nabíjecího konektoru, který zajistí minimální stupeň ochrany IP24 podle normy IEC 61851-1. K vytvoření takového držáku nabíjecího konektoru použijte rozměry nabíjecího konektoru automobilu. Podrobnější rozměrové údaje najdete také v sekci Ke stažení.
|
| Šířka | 70 mm |
| Výška | 137 mm |
| Hloubka | 215,9 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
| Barva (Úchytná oblast) | černá (9005) |
| Barva (Druh konektoru) | černá (9005) |
| Barva (Ochranné víko) | černá (9005) |
| Barva (Kabel) | černá (9005) |
| Materiálem (Nabíjecí konektor automobilu) | Plast |
| Materiálem (Vnější plášť vedení) | TPE-U |
| Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
| Poznámka | Barevné vzezření a stupeň lesku nabíjecího kabelu se mohou lišit. |
| Délka vedení | 4 m |
| Normy/předpisy týkající se vodičů | prEN 50620/DIN EN 50620 |
| Certifikace vodičů | VDE |
| Typ vedení | Třída 5 |
| Druh vedení | spiralizováno |
| Konstrukce vedení | 3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
| Vnější průměr vedení | 12,80 mm ±0,4 mm |
| Vnější plášť, materiál | TPE-U |
| Délka odizolování obalu | 70 mm ±5 mm |
| Délka bloku | 0,63 m ±10 % |
| Průměr šroubovnice | 60 mm ±10 % |
| Užitečná délka | max. 4 m ±5 % |
| Délka odizolování | 70 mm ±5 mm |
| Odpor vedení | ≤ 0,0033 Ω/m (vztaženo na silový vodič, při okolní teplotě 20 °C) |
| Poloměr ohnutí | min. 76,8 mm (6x průměr) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 10000 |
| Zástrčná síla | < 100 N |
| Tažná síla | < 100 N |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Nabíjecí konektor automobilu) | IP44 (zastrčeno, krytí v provozuschopném, zastrčeném stavu je zajištěno jen tehdy, pokud se u použitých zástrčných prvků jedná o originální výrobky společnosti Phoenix Contact nebo odpovídající normované výrobky) |
| Druh ochrany (Ochranné víko) | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
| Normy/předpisy | IEC 62196-2 |
| Poznámka | AFIR - v souladu s EU 2025/656 |
| Objednací číslo | 1056575 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | XWB |
| Kód výrobku | XWBDBB |
| GTIN | 4055626697345 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 115 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 458,38 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3a4616f2-345d-4c5b-a261-92ac004dfec7 |
Kompatibilní produkty
-
-
CHARX SEC-1000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1138965
-
EEM-EM357 - Měřicí přístroj 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - Řídicí jednotka nabíjení AC 2902802
-
EV-LABEL-C - Nálepka 1309766
-
G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1424481
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411136
-
LPT 6/ 3-7,5-ZB - Svorka desky plošných spojů 1098168
-
XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1464104
-
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - Svorka desky plošných spojů 1704834
-
SPT 2,5/ 1-V-5,0 - Svorka desky plošných spojů 1731468
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Svodič přepětí typu 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Svodič přepětí typu 2 1180145
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu - držitel tří ocenění
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Podélná vodotěsnost bezpečně chrání proti vniknutí vody
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Testovány v souladu s automobilovými standardy LV124, LV214 a LV215-2
Testováno podle požadavků EV Ready 37
Tvar konektoru označený pomocí laseru podle DIN EN 17186
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno