Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - Modul řízení ventilu
2865515

Modul řízení ventilu Ex i. Pro jiskrově bezpečné ovládání magnetických ventilů Ex-i instalovaných v oblasti s nebezpečím výbuchu, modulů alarmu nebo diod LED. Omezení proudu při 58 mA. Pro plyny do skupiny IIB, napájení ze smyčky, galvanické oddělení, SIL 3. Šroubový uzávěr.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Mechanicky kompatibilní s konektorem na nosnou lištu
Různé výstupní charakteristiky kompatibilní s obvyklými magnetickými ventily
Napájení ze smyčky: Potřebná energie je přiváděna přes řídicí signál na straně vstupu
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Až SIL 3 podle IEC 61508
Galvanické 2cestné oddělení
Vstup: 19,2 V DC … 30 V DC
Výstup [Ex ia] IIB