MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - Modul řízení ventilu
2865764

Modul řízení ventilu Ex i. Pro jiskrově bezpečné ovládání magnetických ventilů Ex-i instalovaných v oblasti s nebezpečím výbuchu, modulů alarmu nebo diod LED. Omezení proudu při 40 mA. Pro plyny do skupiny IIC, napájení ze smyčky, galvanické oddělení, SIL 3. Šroubový uzávěr.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Mechanicky kompatibilní s konektorem na nosnou lištu
Různé výstupní charakteristiky kompatibilní s obvyklými magnetickými ventily
Napájení ze smyčky: Potřebná energie je přiváděna přes řídicí signál na straně vstupu
Až SIL 3 podle IEC 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Výstup: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Galvanické 2cestné oddělení
Vstup: 19,2 V DC … 30 V DC